- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0910Vérin à tirer avec levier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Boîtier et came en acier à outils. Poignée en acier de traitement. Boule en plastique thermodurcissable PF 31.Finition :Boîtier et came trempés et brunis. Poignée brunie. Boule, noir.Nota :* Epaisseur max. de pièce à usiner : voir broche de serrage K0910 (mesure C). ** Force manuelle admissible pour la poignée.Accessoires :Poignée standard K0915. Poignée dynamométrique K0916.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Force de serrage N | Tolérance recommandée pour l'épaisseur des pièces à usiner | Force manuelle FH N | Force de retenue N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0910.324000 | sans poignée | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | - | 1,5 | - | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 |  |  | 0,00 € | | K0910.324001 | avec poignée | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | 76,5 | 1,5 | 20 | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 |  |  | 0,00 € | | K0910.405000 | sans poignée | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | - | 2 | - | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 |  |  | 0,00 € | | K0910.405001 | avec poignée | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | 111,5 | 2 | 25 | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 |  |  | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|