Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Broche en acier de traitement.
Tête moletée en acier de traitement.
Finition :Broche traité et rectifiée.
Tête moletée traitée et brunie.
Nota :La longueur de la broche de serrage doit être adaptée à la pièce à usiner par le client.
La cote C correspond à la longueur de la broche de serrage à l’état non usiné.
En fonction de l’épaisseur de la pièce, la cote C doit être adaptée par le client lui-même.
Le filetage de dimension J doit ensuite être ajusté sur la broche de serrage.
Pour déterminer la longueur de la broche de serrage, il convient de tenir compte du plan de montage.
Après avoir usiné la broche de serrage à la bonne longueur totale, le bouton strié est fixé et bloqué sur la broche de serrage à l’aide des deux vis sans tête.
Accessoires :à :
K0910.3240... pour K0910.005050 et K0910.006050,
K0910.4050... pour K0910.008080 et K0910.010080
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0910 Broche de serrage 270 kB

Dessins

Broche de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCD

EFGHJTCAOAcc.PrixCommander
K0910.00505055501010173M3M3x43 0,00 €
K0910.00605056501010173M3M3x43 0,00 €
K0910.00808088801615224,3M5M5x54,5 0,00 €
K0910.010080810801615224,3M5M5x54,5 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33