Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base bruni.
Surface d'appui traitée et rectifiée.
Nota :La répétabilité est de ± 0,3 mm.

Pour ôter les copeaux et la poussière, retirer les deux caches de recouvrement (2) et injecter de l’air comprimé par le haut.

En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Mode d'emploi :Actionnement au moyen d’une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l’aide d’une clé de serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Accessoires :K2210 Vis de serrage pour vérin à tirer automatisable.
K2212 Unité d'extension.
Contenu de la livraisonDouilles de positionnement incluses.Indication de dessin :
1) Douilles de positionnement
2) Capuchon de recouvrement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2209 Vérin à tirer automatisable 553 kB

Dessins

Vérin à tirer automatisable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1D

D1D2D3
pour vis
DIN 912
HH1H2H3H4H5LL1L2SWCouple
de serrage
max. Nm
Force
de serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K2209.120700957045602614M1063574625106957025194012 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33