Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier de traitement.
Boule: plastique.
Finition :Traité et bruni.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota :* Force manuelle admissible pour la poignée.Accessoires :Poignée standard K0915.
Poignée dynamométrique K0916.
Bras de serrage pour ensemble de bridage pivotant K0912.03006010 et K0912.04007516.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0912 Ensemble de bridage pivotant 222 kB
 Renseignement technique pour ensemble de bridage pivotant 50,7 kB
 Diagrammes d'effort vérin à tirer avec levier/ensemble de bridage pivotant 43 kB

Dessins (aperçu complet)

Ensemble de bridage pivotant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1poignéeA
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVF=Force
de serrage
N
Force
FH
N
CAOAcc.PrixCommander
K0912.003232à gauchesans poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  Sur demande
K0912.004540à gauchesans poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  Sur demande
K0912.013232à gaucheavec poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  Sur demande
K0912.014540à gaucheavec poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  Sur demande
K0912.103232‡ droitesans poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  Sur demande
K0912.104540‡ droitesans poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  Sur demande
K0912.113232‡ droiteavec poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  Sur demande
K0912.114540‡ droiteavec poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33