Groupes de marchandise
Inserts de protection pour clé mixte
K1362_AUFM

Inserts de protection pour clé mixte

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :AlSi1MgMnNota :Les renforts ont été spécialement conçus pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles. Avec un outil normal, les surfaces sont endommagées dès le premier serrage des vis polies, de sorte que des aspérités apparaissent et qu'un nettoyage facile et efficace n'est plus possible.
Les renforts garantissent un serrage et un desserrage sans dommage des raccords filetés avec contour extérieur. L'aluminium souple ne laisse aucune rayure ou autre détérioration sur les surfaces sensibles. En cas d'utilisation correcte et professionnelle, les renforts ont une durée de vie d'env. 1 000 cycles de remplacement.
De plus, les renforts évitent de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord à vis en Inox. En raison de leurs contours saillants, même les points de contact involontaires entre la clé et la vis en Inox sont quasiment exclus.
Les renforts sont solidement fixés dans la clé correspondante grâce à une forme spéciale et un élément d'encliquetage à ressort. Toute chute inopinée du renfort est exclue. Les renforts usés sont remplacés manuellement.
Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1362_AUFM Inserts de protection pour clé mixte 158 kB

Dessins

Inserts de protection pour clé mixte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1SWSW2A1B1L1D1

THCAOAcc.PrixCommander
K1362.1005Insertpour clé à fourche10591719,42,35,68,6 Sur demande
K1362.10055Insertpour clé à fourche105,591719,42,35,68,6 Sur demande
K1362.1006Insertpour clé à fourche10691719,42,35,68,6 Sur demande
K1362.1007Insertpour clé à fourche10791719,42,35,68,6 Sur demande
K1362.1108Insertpour clé à fourche11891820,72,35,78,7 Sur demande
K1362.1310Insertpour clé à fourche1310102223,236,710,7 Sur demande
K1362.1613Insertpour clé à fourche1613132728,637,711,7 Sur demande
K1362.1915Insertpour clé à fourche1915133032,548,612,6 Sur demande
K1362.1916Insertpour clé à fourche1916133032,548,612,6 Sur demande
K1362.2118Insertpour clé à fourche21181332354913 Sur demande
K1362.2119Insertpour clé à fourche21191332354913 Sur demande
K1362.2724Insertpour clé à fourche2724144043,8410,815 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33