Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Clé à ergot et boulon en acier.Finition :Clé à ergot zinguée.
Boulon bruni.
Nota :Outil de montage pour le vissage des voyants d'huile ronds en laiton K2180.
D3 fait référence à la cote D3 des voyants d'huile ronds en laiton.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2181 Clé à ergot réglable 167 kB

Dessins

Clé à ergot réglable

Sélection/filtre d'articles

Référence

DLD3CAOAcc.PrixCommander
K2181.021,91782,6 Sur demande
K2181.032,91783,2 Sur demande
K2181.043,91784,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33