Groupes de marchandise
Inserts de protection pour clé de serrage
K1362_AUFR

Inserts de protection pour clé de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :AlSi1MgMnNota :Les renforts ont été spécialement conçus pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles. Avec un outil normal, les surfaces sont endommagées dès le premier serrage des vis polies, de sorte que des aspérités apparaissent et qu'un nettoyage facile et efficace n'est plus possible.
Les renforts garantissent un serrage et un desserrage sans dommage des raccords filetés avec contour extérieur. L'aluminium souple ne laisse aucune rayure ou autre détérioration sur les surfaces sensibles. En cas d'utilisation correcte et professionnelle, les renforts ont une durée de vie d'env. 1 000 cycles de remplacement.
De plus, les renforts évitent de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord à vis en Inox. En raison de leurs contours saillants, même les points de contact involontaires entre la clé et la vis en Inox sont quasiment exclus.
Les renforts sont solidement fixés dans la clé correspondante grâce à une forme spéciale et un élément d'encliquetage à ressort. Toute chute inopinée du renfort est exclue. Les renforts usés sont remplacés manuellement.
Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1362_AUFR Inserts de protection pour clé de serrage 156 kB

Dessins

Inserts de protection pour clé de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1SWSW2D2

P1H1CAOAcc.PrixCommander
K1362.11005Insertpour clé à oeil10516,5911 Sur demande
K1362.110055Insertpour clé à oeil105,516,5911 Sur demande
K1362.11006Insertpour clé à oeil10616,5911 Sur demande
K1362.11007Insertpour clé à oeil10716,5911 Sur demande
K1362.11108Insertpour clé à oeil118189,411,4 Sur demande
K1362.11310Insertpour clé à oeil1310211113 Sur demande
K1362.11613Insertpour clé à oeil16132512,414,4 Sur demande
K1362.11915Insertpour clé à oeil19153014,516,5 Sur demande
K1362.11916Insertpour clé à oeil19163014,516,5 Sur demande
K1362.12118Insertpour clé à oeil21183214,716,7 Sur demande
K1362.12119Insertpour clé à oeil21193214,716,7 Sur demande
K1362.12724Insertpour clé à oeil2724411719 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33