- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1361Douilles et inserts plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Douille acier à outils. Insert PETP spécial.Finition :Douille chromée.Nota :Douille à emmancher : douille à entraînement 1/2", marque Hazet. Spécialement modifiée pour pouvoir loger des inserts en plastique. La longueur et la forme intérieure de la douille permettent de maintenir l'insert en plastique en toute sécurité. Ceci assure une transmission optimale de l'énergie vers la tête de la vis. Dans des conditions d'utilisation normales, cette conception permet d'empêcher tout contact métallique entre la douille et la tête hexagonale. La corrosion de contact est ainsi exclue.
Insert en plastique : Insert en plastique pour serrer et desserrer les vis et écrous de la gamme de produits NOVOnox hygienic de KIPP. Les surfaces polies et fragiles sont protégées, et toute corrosion de contact ultérieure est évitée. L'insertion dans la douille spéciale se fait manuellement. Le blocage par concordance de forme, associé à un dispositif de bridage, garantit un maintien optimal dans la douille. Aucun outil spécial n'est requis pour remplacer les inserts en plastique usés. Avec un couple de serrage défini (classe de résistance 6.8), les inserts en plastique ont une durée de vie pouvant atteindre 1 000 cycles. Indication de dessin :A) Douille B) Insert plastique Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation | D=diamètre extérieur | D1 | L | T | SW=largeur de clé | SW1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1361.1012 | Douille | 15,3 | 22 | 36,6 | 10,6 | 10 | - |  | | Sur demande | | K1361.1112 | Douille | 16,6 | 22 | 37,3 | 10,1 | 11 | - |  | | Sur demande | | K1361.1312 | Douille | 19,1 | 22 | 37,3 | 10,6 | 13 | - |  | | Sur demande | | K1361.1612 | Douille | 22,9 | 23,6 | 37,1 | 11,3 | 16 | - |  | | Sur demande | | K1361.1912 | Douille | 26,6 | 23 | 37 | 13,2 | 19 | - |  | | Sur demande | | K1361.2112 | Douille | 29 | 25 | 36,8 | 12,9 | 21 | - |  | | Sur demande | | K1361.2712 | Douille | 35,2 | 25 | 44,4 | 18,1 | 27 | - |  | | Sur demande | | K1361.0502 | Insert | - | - | 18 | 6 | 10 | 5 |  | | Sur demande | | K1361.0503 | Insert | - | - | 18 | 6 | 10 | 5,5 |  | | Sur demande | | K1361.0603 | Insert | - | - | 18 | 6 | 10 | 6 |  | | Sur demande | | K1361.0704 | Insert | - | - | 18 | 6 | 10 | 7 |  | | Sur demande | | K1361.0805 | Insert | - | - | 18 | 6 | 11 | 8 |  | | Sur demande | | K1361.1006 | Insert | - | - | 19,5 | 10 | 13 | 10 |  | | Sur demande | | K1361.1107 | Insert | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 11 |  | | Sur demande | | K1361.1308 | Insert | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 13 |  | | Sur demande | | K1361.1610 | Insert | - | - | 22 | 13,5 | 19 | 16 |  | | Sur demande | | K1361.1710 | Insert | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 17 |  | | Sur demande | | K1361.1812 | Insert | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 18 |  | | Sur demande | | K1361.1913 | Insert | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 19 |  | | Sur demande | | K1361.2114 | Insert | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 21 |  | | Sur demande | | K1361.2214 | Insert | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 22 |  | | Sur demande | | K1361.2416 | Insert | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 24 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|