Groupes de marchandise
Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme
K0787

Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier spécial.Finition :Trempé et bruni.Nota :Pour écrous DIN 1804, écrous de roulement DIN 981 et pour nos éléments réglables en hauteur K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (deux clés à ergot sont nécessaires pour procéder au réglage de ces éléments). Avec bords arrondis pour faciliter la manipulation.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme 85,4 kB

Dessins

Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

Référence

D
min.
D
max.
LTpour écrou à encoches
DIN 1804
pour écrou de roulement
DIN 981
CAOAcc.PrixCommander
K0787.01201412141103-- Sur demande
K0787.01602016201103M6, M8M10 Sur demande
K0787.02502825281364M10, M12M16 Sur demande
K0787.03003230321364M14, M16M18, M20 Sur demande
K0787.03403634361705M18, M20M22 Sur demande
K0787.03804538451705M26M24 - M30 Sur demande
K0787.04004240421705M22, M24M26, M28 Sur demande
K0787.04505045502066M26 - M30M32, M35 Sur demande
K0787.05205552552066M32, M35M38 Sur demande
K0787.05806258622407M38 - M42M42 - M45 Sur demande
K0787.06507065702407-M48 - M52 Sur demande
K0787.06807568752407M45 - M50M50 - M55 Sur demande
K0787.08009080902808M52 - M60M60 - M70 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33