Groupes de marchandise
Clé à ergot réglable, coudée
K2058

Clé à ergot réglable, coudée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni.Nota :Outil de montage pour le vissage des douilles de logement plates pour anneau de levage à broche K1921.
D1 se réfère à la dimension D1 des anneaux de levage à broche autobloquante.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2058 Clé à ergot réglable, coudée 121 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

CAOAcc.PrixCommander
K2058.088 Sur demande
K2058.1610/12/16/20 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33