Groupes de marchandise
Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur
K0445_B

Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.
Réflecteur en plastique.
Finition :Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Joint plat sans amiante.
Réflecteur blanc.
Sur demande :Joint : caoutchouc (NBR).Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Repère de contrôle
3) Réflecteur
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0445_B Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur 180 kB

Dessins

Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2LL1SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0445.222038B22G3/8126,512187 Sur demande
K0445.228012B28G1/2168122415 Sur demande
K0445.235034B36G3/4218,513,53020 Sur demande
K0445.243100B42G1309163625 Sur demande
K0445.251114B51G1 1/432101742- Sur demande
K0445.258112B58G1 1/239102150- Sur demande
K0445.274200B74G248122064- Sur demande
K0445.2221615B22M16X1,5126,512,5187 Sur demande
K0445.2251815B25,5M18X1,514612,52110 Sur demande
K0445.2282015B28M20X1,5167,5122415 Sur demande
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52415 Sur demande
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53020 Sur demande
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53020 Sur demande
K0445.2514015B51M40X1,532101742- Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33