Groupes de marchandise
Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405
à enfoncer
K2317

Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Acier ou inox 1.4305.

Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Ces graisseurs à trémie sont particulièrement adaptés à un montage affleurant ou encastré.
Grâce à leur forme en entonnoir, la lubrification est possible même dans les endroits difficiles d’accès.

Ces graisseurs à trémie sont dotés d’un tourillon lisse à enfoncer. Les graisseurs à enfoncer sont adaptés aux basses pressions uniquement.
Montage :La taille exacte de l’alésage de positionnement dépend du matériau et doit être déterminée par l’utilisateur en réalisant des essais de montage. La dimension indicative de l’alésage de positionnement correspond au Ø du tenon que nous avons indiqué.Indication de dessin :
Forme A : droit
Forme B : coude à 45°
Forme C : coude à 90°
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2317 Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer 149 kB

Dessins (aperçu complet)

Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405
à enfoncer

Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer, forme A

plus d'infos

Dessins

Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseSurface
corps
D

D1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2317.110406Aacierzingué4564,5 Sur demande
K2317.110506Aacierzingué5664,5 Sur demande
K2317.110608Aacierzingué687,35 Sur demande
K2317.110810Aacierzingué81096,5 Sur demande
K2317.111012Aacierzingué10129,56,5 Sur demande
K2317.210406Aacier inoxydablenaturel4564,5 Sur demande
K2317.210506Aacier inoxydablenaturel5664,5 Sur demande
K2317.210608Aacier inoxydablenaturel687,35 Sur demande
K2317.210810Aacier inoxydablenaturel81096,5 Sur demande

Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer, forme B

plus d'infos

Dessins

Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseSurface
corps
D

LL1SWCAOAcc.PrixCommander
K2317.120811Bacierzingué815511 Sur demande
K2317.121011Bacierzingué1015611 Sur demande

Graisseurs en forme de trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer, forme C

plus d'infos

Dessins

Graisseurs en forme de trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseSurface
corps
D

LL1SWCAOAcc.PrixCommander
K2317.130611Cacierzingué618511 Sur demande
K2317.130811Cacierzingué818511 Sur demande
K2317.131011Cacierzingué10185,511 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33