Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique polyamide 66.Finition :Noir. Joint plat exempt d’amiante.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
Forme A : avec symbole remplissage
Forme B : avec symbole remplissage et évent
Forme C : avec symbole vidange

1) Joint plat
2) Event, forme B uniquement
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0454 Bouchon fileté 244 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchon fileté

Bouchon fileté, forme A, avec symbole remplissage

plus d'infos

Dessins

Bouchon fileté, forme A, avec symbole remplissage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LL1SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0454.119014A19,5G1/479175 Sur demande
K0454.122038A22G3/87,510188 Sur demande
K0454.128012A28G1/27,511249 Sur demande
K0454.134034A34G3/49113011 Sur demande
K0454.142100A42G110,51235- Sur demande
K0454.151114A51G1 1/41213,542- Sur demande
K0454.158112A58G1 1/21014,550- Sur demande
K0454.174200A74G213,51664- Sur demande
K0454.1191415A19,5M14X1,578175 Sur demande
K0454.1211615A21M16X1,57,510186 Sur demande
K0454.1261815A26M18X1,57,510217 Sur demande
K0454.1282015A28M20X1,5810248 Sur demande
K0454.1282215A28M22X1,58112410 Sur demande
K0454.1524015A52M40X1,5101342- Sur demande

Bouchon fileté, forme B, avec symbole remplissage et évent

plus d'infos

Dessins

Bouchon fileté, forme B, avec symbole remplissage et évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LL1SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0454.219014B19,5G1/479175 Sur demande
K0454.222038B22G3/87,510188 Sur demande
K0454.228012B28G1/27,511249 Sur demande
K0454.234034B34G3/49113011 Sur demande
K0454.242100B42G110,51235- Sur demande
K0454.251114B51G1 1/41213,542- Sur demande
K0454.258112B58G1 1/21014,550- Sur demande
K0454.274200B74G213,51664- Sur demande
K0454.2191415B19,5M14X1,579175 Sur demande
K0454.2211615B21M16X1,57,510186 Sur demande
K0454.2261815B26M18X1,57,510217 Sur demande
K0454.2282015B28M20X1,5810248 Sur demande
K0454.2282215B28M22X1,58112410 Sur demande
K0454.2524015B52M40X1,5101342- Sur demande

Bouchon fileté, forme C, avec symbole vidange

plus d'infos

Dessins

Bouchon fileté, forme C, avec symbole vidange

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LL1SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0454.319014C19,5G1/479175 Sur demande
K0454.322038C22G3/87,510188 Sur demande
K0454.328012C28G1/27,511249 Sur demande
K0454.334034C34G3/49113011 Sur demande
K0454.342100C42G110,51235- Sur demande
K0454.351114C51G1 1/41213,542- Sur demande
K0454.358112C58G1 1/21014,550- Sur demande
K0454.374200C74G213,51664- Sur demande
K0454.3191415C19,5M14X1,579175 Sur demande
K0454.3211615C21M16X1,57,510186 Sur demande
K0454.3261815C26M18X1,57,510217 Sur demande
K0454.3282015C28M20X1,5810248 Sur demande
K0454.3282215C28M22X1,58112410 Sur demande
K0454.3524015C52M40X1,5101342- Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33