Groupes de marchandise
Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel
K0246

Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, réflecteur en aluminium.
Vitre en verre transparent.
Joint interne Viton®.
Finition :Vitre résistante à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Joint plat sans amiante.
Nota :Grande résistance à la pression et à la chaleur. Le verre naturel du voyant garanti une transparence et une dureté de surface élevée.Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Joint externe
3) Joint interne
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0246 Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel 222 kB

Dessins

Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2LL1SWCouple
de serrage
max. Nm
Pression max.
en bar
CAOAcc.PrixCommander
K0246.2901229,5G1/212109271820 Sur demande
K0246.3403434,5G3/4161210322420 Sur demande
K0246.4210042,5G123121040-20 Sur demande
K0246.29201529,5M20X1,512109271820 Sur demande
K0246.42331542,5M33X1,523121040-20 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33