Groupes de marchandise
Bouchon fileté magnétique
K0452

Bouchon fileté magnétique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique polyamide 66. Aimant : ferrite.Finition :Noir. Joint plat exempt d’amiante.Nota :Le champ magnétique des bouchons filetés attire les particules de fer présentes dans l'huile. Le montage du bouchon magnétique dans le bas du carter évite des détériorations des composants mécaniques, comme par ex. des pompes.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Aimant
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0452 Bouchon fileté magnétique 215 kB

Dessins

Bouchon fileté magnétique

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
K0452.2001420G1/4879517 Sur demande
K0452.2203822G3/8137,5101018 Sur demande
K0452.2701227G1/213811924 Sur demande
K0452.3403434G3/419,69116,530 Sur demande
K0452.4210042G119,610,5121435 Sur demande
K0452.20141520M14X1,5879517 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33