Groupes de marchandise
Bouchon fileté, aluminium avec insert magnétique
K0453

Bouchon fileté, aluminium avec insert magnétique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouchon : aluminium. Aimant : ferrite.Finition :Aluminium : naturel. Joint plat exempt d’amiante.Nota :Le champ magnétique des bouchons filetés attire les particules de fer présentes dans l'huile.
Le montage du bouchon magnétique dans le bas du carter évite des détériorations des composants mécaniques, comme par ex. des pompes.
Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Aimant
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0453 Bouchon fileté, aluminium avec insert magnétique 186 kB

Dessins

Bouchon fileté, aluminium avec insert magnétique

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
K0453.2101421G1/45710619 Sur demande
K0453.2403824,5G3/88710722 Sur demande
K0453.3001230G1/210810727 Sur demande
K0453.3603436,5G3/413810734 Sur demande
K0453.4210042,5G113814740 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33