Groupes de marchandise
Bouchon fileté, forme B, avec symbole remplissage et évent
K0454_B

Bouchon fileté, forme B, avec symbole remplissage et évent

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique polyamide 66.Finition :Noir. Joint plat exempt d’amiante.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Event
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0454_B Bouchon fileté, forme B, avec symbole remplissage et évent 223 kB

Dessins

Bouchon fileté, forme B, avec symbole remplissage et évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LL1SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0454.219014B19,5G1/479175 Sur demande
K0454.222038B22G3/87,510188 Sur demande
K0454.228012B28G1/27,511249 Sur demande
K0454.234034B34G3/49113011 Sur demande
K0454.242100B42G110,51235- Sur demande
K0454.251114B51G1 1/41213,542- Sur demande
K0454.258112B58G1 1/21014,550- Sur demande
K0454.274200B74G213,51664- Sur demande
K0454.2191415B19,5M14X1,579175 Sur demande
K0454.2211615B21M16X1,57,510186 Sur demande
K0454.2261815B26M18X1,57,510217 Sur demande
K0454.2282015B28M20X1,5810248 Sur demande
K0454.2282215B28M22X1,58112410 Sur demande
K0454.2524015B52M40X1,5101342- Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33