Groupes de marchandise
Bouchon à évent avec jauge d’huile, forme B, avec filtre à air
K0465_B

Bouchon à évent avec jauge d’huile, forme B, avec filtre à air

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.

Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Sur demande :Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
1) Capsule
2) Filtre à air
3) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0465_B Bouchon à évent avec jauge d’huile, forme B, avec filtre à air 137 kB

Dessins

Bouchon à évent avec jauge d’huile, forme B, avec filtre à air

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1CAOAcc.PrixCommander
K0465.236038B36G3/82341711 Sur demande
K0465.241012B41G1/22841812 Sur demande
K0465.247034B47G3/43351712 Sur demande
K0465.252100B52G13852012 Sur demande
K0465.263114B63G1 1/44952313 Sur demande
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 Sur demande
K0465.2361615B36M16x1,52341711 Sur demande
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 Sur demande
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 Sur demande
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33