Groupes de marchandise
Bouchon fileté, forme A, avec symbole remplissage
K0455_A

Bouchon fileté, forme A, avec symbole remplissage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique polyamide 66.
Joint torique : caoutchouc (NBR).
Finition :noir.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
1) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0455_A Bouchon fileté, forme A, avec symbole remplissage 205 kB

Dessins

Bouchon fileté, forme A, avec symbole remplissage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LL1CAOAcc.PrixCommander
K0455.120014A20G1/499 Sur demande
K0455.120038A20,5G3/8910 Sur demande
K0455.128012A28G1/210,510,5 Sur demande
K0455.131034A31G3/41211 Sur demande
K0455.139100A39G11212 Sur demande
K0455.149114A49G1 1/41313,5 Sur demande
K0455.155112A55G1 1/214,714,5 Sur demande
K0455.168200A68,5G21516 Sur demande
K0455.1201415A20M14X1,599 Sur demande
K0455.1201615A20M16X1,5910 Sur demande
K0455.1281815A28M18X1,510,510 Sur demande
K0455.1282015A28M20X1,510,510 Sur demande
K0455.1282215A28M22X1,510,510 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33