Groupes de marchandise
Bouchon à évent, forme A, sans filtre à air
K0457_A

Bouchon à évent, forme A, sans filtre à air

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66. Joint torique en caoutchouc (NBR).Finition :Corps noir, couvercle rouge.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
1) Capsule
2) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0457_A Bouchon à évent, forme A, sans filtre à air 199 kB

Dessins

Bouchon à évent, forme A, sans filtre à air

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1CAOAcc.PrixCommander
K0457.136038A36G3/8231711 Sur demande
K0457.141012A41G1/2281812 Sur demande
K0457.147034A47G3/4331712 Sur demande
K0457.152100A52G1382012 Sur demande
K0457.163114A63G1 1/4492313 Sur demande
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 Sur demande
K0457.1361615A36M16x1,5231711 Sur demande
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 Sur demande
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 Sur demande
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33