Groupes de marchandise
Aimant plat en NdFeB forme B
K0553_B

Aimant plat en NdFeB forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0553_B Aimant plat en NdFeB forme B 130 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins

Aimant plat en NdFeB forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1TForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0553.11B6 ±0,156M34,511,565 Sur demande
K0553.12B8 ±0,156M34,511,5713 Sur demande
K0553.13B10 ±0,156M34,511,5725 Sur demande
K0553.14B13 ±0,156M34,511,5660 Sur demande
K0553.15B16 ±0,156M44,511,5795 Sur demande
K0553.16B20 ±0,158M46139140 Sur demande
K0553.17B25 ±0,158M47149200 Sur demande
K0553.18B32 ±0,2010M5715,510350 Sur demande
K0553.19B40 ±0,210M681813670 Sur demande
K0553.20B47 ±0,212M69,220,513750 Sur demande
K0553.21B50 ±0,215M81022131000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33