Groupes de marchandise
Capuchon de protection en caoutchouc pour aimant plat
K0561

Capuchon de protection en caoutchouc pour aimant plat

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Caoutchouc synthétique.Finition :noir.Nota :Pour la protection de surfaces fragiles. Les capuchons de protection en caoutchouc sont positionnés sur les surfaces de contact des aimants plats. La force de déplacement dans la direction latérale double et atteint quasiment l'adhérence initiale des aimants.
Les capuchons de protection en caoutchouc s'adaptent à tous les aimants plats de diamètre 50, 63 ou 80 mm.
Plage de température :60 °C max.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0561 Capuchon de protection en caoutchouc pour aimant plat 187 kB

Dessins

Capuchon de protection en caoutchouc pour aimant plat

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HSCAOAcc.PrixCommander
K0561.50525060,5 Sur demande
K0561.63656380,5 Sur demande
K0561.808380110,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33