Groupes de marchandise
Aimants plat avec tenon fileté épaulé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc
K0564

Aimants plat avec tenon fileté épaulé en NdFeB, avec revêtement...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Finition :Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota :Aimants plats avec tenon fileté épaulé, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.Plage de température :60 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0564 Aimants plat avec tenon fileté épaulé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc 122 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins

Aimants plat avec tenon fileté épaulé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD2HH1LForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0564.0512M4715,58,513 Sur demande
K0564.0618M4612637 Sur demande
K0564.0122M4612,56,550 Sur demande
K0564.0731M66171189 Sur demande
K0564.0243M66211585 Sur demande
K0564.0366M88,22314,8180 Sur demande
K0564.0488M88,223,515,3420 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33