Groupes de marchandise
Aimant plat avec trou lamé en ferrite dure
K0554

Aimant plat avec trou lamé en ferrite dure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0554 Aimant plat avec trou lamé en ferrite dure 119 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins

Aimant plat avec trou lamé en ferrite dure

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2HForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0554.5050 ±0,208,52210180 Sur demande
K0554.6363 ±0,206,52414290 Sur demande
K0554.8080 ±0,256,511,518540 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33