Groupes de marchandise
Aimants plats avec trou fraisé en SmCo
K1401

Aimants plats avec trou fraisé en SmCo

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.Plage de température :280 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1401 Aimants plats avec trou fraisé en SmCo 152 kB

Dessins

Aimants plats avec trou fraisé en SmCo

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K1401.1616±0,153,56,64,557 Sur demande
K1401.2020±0,154,59,3681 Sur demande
K1401.2525±0,154,59,27105 Sur demande
K1401.3232±0,25,511,57235 Sur demande
K1401.4040±0,25,511,58540 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33