Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Outre leur fonction mécanique d’élément d’appui, les butées réglables avec capteur d’état servent à détecter si un composant est en contact ou non avec la butée.
Le capteur détecte si le poussoir est rentré ou sorti et permet le traitement électronique de cette information d’état.
Matière :

Vis et poussoir en inox 1.4301.
Douille de guidage en inox 1.4112.
Capteur d’état en inox.

Finition :Vis, poussoir, douille de guidage et capteur d’état bruts.Nota :La distance de commutation optimale est obtenue lorsque le poussoir est actionné jusqu’à affleurer à la surface de butée de la douille de guidage. Le capteur est livré non monté.

Recommandation de montage : collage avec par ex. du Loctite 638.

Longueur du câble : 0,3 mètre.

Attention : le capteur doit être vissé jusqu’à la butée !
Données techniques :Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, en PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA ; WEEE
Utilisation :Les butées avec capteur d’état permettent de contrôler le processus en fonction de l’état. Elles permettent de s’assurer que la pièce ou le composant mobile se trouve à l’endroit souhaité avant de passer aux étapes suivantes.Montage :Le capteur d’état doit être vissé jusqu’à la butée.
Il est recommandé de le coller avec de la Loctite 638 par exemple.
Accessoires :Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé K1874.Sécurité :Les butées avec capteurs d’état ne sont pas adaptées à la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Vis
2) Poussoir
3) Douille de guidage
4) Capteur d’état
5) Indicateur LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0581 Butée réglable, inox avec capteur d’état 216 kB

Dessins

Butée réglable, inox avec capteur d’état

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleBDD1HH1SWCAOAcc.PrixCommander
K0581.080352125M8335,2213 Sur demande
K0581.100352225M10335,2217 Sur demande
K0581.120352325M12335,2219 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33