- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Supports à bille oscillante, vis de pression
- Inserts à picots
- Cimblots, têtes d'appui
- K0350
Cimblot à bout sphérique, forme A
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
- K0350
Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique dégagé forme D
- K0352
Cimblot cylindrique rectifié
- K0353
Cimblot cylindrique non rectifié
- K0354
Cimblot dégagé rectifié
- K0355
Cimblot dégagé non rectifié
- K0356
Lardon expansible
- K0292
Têtes d’appui en acier, trempé et rectifié, sans centrage
- K1832
Têtes d'appui avec capteur d'appui
- K0293
Pied lisse et cimblot DIN 6321
- K1094
Cimblot avec taraudage
- K1095
Douilles de fixation pour cimblot
- K0298
Pied fileté
- K0299
Pied fileté
- K0300
Colonne d’appui mâle
- K0301
Colonne d‘appui femelle
- K1302
Rallonge
- K0294
Têtes d’appui en acier, trempé et bruni
- K0295
Tête d’appui à embase
- K0296
Pied fileté DIN 6320 (Version 1971)
- K1105
Tête d’appui à surface réduite filetée
- K1105
Tête d’appui à surface réduite taraudée
- K0303
Pied de position
- K0297
Support réglable
- K0305
Têtes d’appui en acier, trempé, bruni et rectifié
- K0306
Appui de bride réglable avec contre-écrou
- K0307
Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie
- K1200
Vis de butée en acier, classe de résistance 10.9.
- K0308
Vérin
- K1854
Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
- K0581
Butée réglable, inox avec capteur d’état
- K1633
Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique
- K1214
Butée coulissante pour profilés rainurés
- Éléments réglables en hauteur
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0351Cimblot épaulé à bout sphérique dégagé forme D |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils. Inox 1.4305. Finition :Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.Nota :La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1). TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Cimblots à bout sphérique aplati de forme D, taraudage d’un côté avec trou borgne
|
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Avant-trou de taraudage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0351.062 | acier à outils | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.082 | acier à outils | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.102 | acier à outils | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.122 | acier à outils | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.142 | acier à outils | 1 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.162 | acier à outils | 1 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.202 | acier à outils | 1 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.222 | acier à outils | 1 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | 5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.252 | acier à outils | 1 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.5062 | acier inoxydable | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.5082 | acier inoxydable | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.5102 | acier inoxydable | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.5122 | acier inoxydable | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.5142 | acier inoxydable | 1 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.5162 | acier inoxydable | 1 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | Trou borgne |  | | Sur demande | | K0351.5202 | acier inoxydable | 1 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | Trou borgne |  | | Sur demande | |
|
|
Cimblots à bout sphérique aplati de forme D, taraudage des deux côtés avec alésage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Avant-trou de taraudage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0351.06022 | acier à outils | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.08022 | acier à outils | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.10022 | acier à outils | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.12022 | acier à outils | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.14022 | acier à outils | 3 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.16022 | acier à outils | 3 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.506022 | acier inoxydable | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.508022 | acier inoxydable | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.510022 | acier inoxydable | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.512022 | acier inoxydable | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.514022 | acier inoxydable | 3 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | alésage |  | | Sur demande | | K0351.516022 | acier inoxydable | 3 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | alésage |  | | Sur demande | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|