Groupes de marchandise
Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique
K1633

Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fermeture de porte en PA, renforcée de fibre de verre.
Amortisseur en EPDM.
Plaque de retenue en acier.
Tasseau pour rainure en zinc injecté haute pression.
Vis en acier.
Pièce de fixation en PA, renforcée de fibre de verre.
Finition :Acier zingué.Accessoires :Les fermetures de porte peuvent être utilisées pour la fermeture amortie ou magnétique des portes et des volets constitués d'un profilé aluminium.Contenu de la livraisonFermeture de porte à amortisseur :
1x fermeture de porte ;
1x tasseau pour rainure ;
1x vis ISO 7991 - M5x14 ;
1x pièce de fixation.

Fermeture de porte à fermeture magnétique :
1x fermeture de porte ;
1x plaque de retenue ;
1x tasseau pour rainure ;
2x vis ISO 7991 - M5x14 ;
1x pièce de fixation.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1633 Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique 321 kB

Dessins

Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeMatière des composantsSurface
composants
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=Largeur
de la rainure
Dureté
Shore
CAOAcc.PrixCommander
K1633.0avec amortisseurAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- Sur demande
K1633.1avec fermeture magnétiqueBacierzingué40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33