Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Les têtes d’appui K0292 et K0293 peuvent également servir de pieds.Indication de dessin :
Forme A : surface d’appui lisse
Forme B : avec picots carbure
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0296 Pied fileté DIN 6320 (Version 1971) 167 kB

Dessins (aperçu complet)

Pied fileté DIN 6320 (Version 1971)

Pied fileté, forme A, surface d'appui lisse

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme A, surface d'appui lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

GHBESWCAOAcc.PrixCommander
K0296.06A8M6101111,510 Sur demande
K0296.061A6M6201111,510 Sur demande
K0296.08A10M815131513 Sur demande
K0296.081A9M830131513 Sur demande
K0296.10A13M10201619,617 Sur demande
K0296.101A13M10401619,617 Sur demande
K0296.12A15M12252021,919 Sur demande
K0296.121A15M12502021,919 Sur demande

Pied fileté, forme B, avec picots carbure

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme B, avec picots carbure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

GHBESWCAOAcc.PrixCommander
K0296.083B11,5M815131513 Sur demande
K0296.123B15M12252021,919 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33