Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.Indication de dessin :
Forme A : Filetage et surface plate
Forme B : Filetage et surface bombée
Forme C : Filetage et surface striée
Forme K : Filetage et surface striée en carbure
Forme L : Filetage et insert en POM
Forme D : Taraudage et surface plate
Forme E : Taraudage et surface bombée
Forme F : Taraudage et surface striée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0298 Pied fileté 243 kB

Dessins (aperçu complet)

Pied fileté

Pied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, forme A

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBD1GHESWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0298.108A813M6814,4138,5 Sur demande
K0298.1104A1013M61014,4138,5 Sur demande
K0298.1081A1017M8819,41718 Sur demande
K0298.1101A1017M81019,41718 Sur demande
K0298.1103A1219M101021,91932 Sur demande
K0298.1152A1219M101521,91932 Sur demande
K0298.110A1422M121025,22260 Sur demande
K0298.115A1422M121525,22260 Sur demande
K0298.1151A1930M16153330140 Sur demande
K0298.1201A1930M16203330140 Sur demande

Pied fileté avec filetage et surface bombée, forme B

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec filetage et surface bombée, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBGHESWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0298.208B8M6814,4138,5 Sur demande
K0298.2104B10M61014,4138,5 Sur demande
K0298.2081B10M8819,41718 Sur demande
K0298.2101B10M81019,41718 Sur demande
K0298.2103B12M101021,91932 Sur demande
K0298.2152B12M101521,91932 Sur demande
K0298.210B14M121025,22260 Sur demande
K0298.215B14M121525,22260 Sur demande
K0298.2151B19M16153330140 Sur demande
K0298.2201B19M16203330140 Sur demande

Pied fileté avec filetage et surface à picots, forme C

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec filetage et surface à picots, forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBD1GHESWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0298.308C813M6814,4138,5 Sur demande
K0298.3102C1013M61014,4138,5 Sur demande
K0298.3081C1017M8819,41718 Sur demande
K0298.3101C1017M81019,41718 Sur demande
K0298.3103C1219M101021,91932 Sur demande
K0298.3152C1219M101521,91932 Sur demande
K0298.310C1422M121025,22260 Sur demande
K0298.315C1422M121525,22260 Sur demande
K0298.3151C1930M16153330140 Sur demande
K0298.3201C1930M16203330140 Sur demande

Pieds de position avec filetage et surface striée en carbure, forme K

plus d'infos

Dessins

Pieds de position avec filetage et surface striée en carbure, forme K

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBD1GHESWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0298.7101K1017M81019,41718 Sur demande
K0298.710K1422M121025,22260 Sur demande
K0298.715K1422M121525,22260 Sur demande
K0298.7151K1930M16153330140 Sur demande
K0298.7201K1930M16203330140 Sur demande

Pied fileté avec filetage et insert en POM, forme L

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec filetage et insert en POM, forme L

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBD1GHESWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0298.8101L1017M81019,41718 Sur demande
K0298.810L1422M121025,22260 Sur demande
K0298.815L1422M121525,22260 Sur demande
K0298.8151L1930M16153330140 Sur demande
K0298.8201L1930M16203330140 Sur demande

Pied fileté avec taraudage et surface plane rectifiée, forme D

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec taraudage et surface plane rectifiée, forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1GHTESWCAOAcc.PrixCommander
K0298.410D13M610614,413 Sur demande
K0298.4151D13M6151014,413 Sur demande
K0298.4101D17M810619,417 Sur demande
K0298.415D17M815619,417 Sur demande
K0298.4251D17M8251619,417 Sur demande
K0298.4201D19M10201021,919 Sur demande
K0298.4302D19M10301521,919 Sur demande
K0298.4401D19M10401521,919 Sur demande
K0298.420D22M12201025,222 Sur demande
K0298.425D22M12251525,222 Sur demande
K0298.430D22M12302025,222 Sur demande
K0298.440D22M12402525,222 Sur demande
K0298.450D22M12502525,222 Sur demande
K0298.4301D30M1630203330 Sur demande
K0298.4501D30M1650253330 Sur demande

Pied fileté avec taraudage et surface bombée, forme E

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec taraudage et surface bombée, forme E

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeGHTESWCAOAcc.PrixCommander
K0298.510EM610614,413 Sur demande
K0298.5151EM6151014,413 Sur demande
K0298.5101EM810619,417 Sur demande
K0298.515EM815619,417 Sur demande
K0298.5251EM8251619,417 Sur demande
K0298.5201EM10201021,919 Sur demande
K0298.5302EM10301521,919 Sur demande
K0298.5401EM10401521,919 Sur demande
K0298.520EM12201025,222 Sur demande
K0298.525EM12251525,222 Sur demande
K0298.530EM12302025,222 Sur demande
K0298.540EM12402525,222 Sur demande
K0298.550EM12502525,222 Sur demande
K0298.5301EM1630203330 Sur demande
K0298.5501EM1650253330 Sur demande

Pied fileté avec taraudage et surface à picots, forme F

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec taraudage et surface à picots, forme F

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1GHTESWCAOAcc.PrixCommander
K0298.610F13M610614,413 Sur demande
K0298.6151F13M6151014,413 Sur demande
K0298.6101F17M810619,417 Sur demande
K0298.615F17M815619,417 Sur demande
K0298.6251F17M8251619,417 Sur demande
K0298.6201F19M10201021,919 Sur demande
K0298.6302F19M10301521,919 Sur demande
K0298.6401F19M10401521,919 Sur demande
K0298.620F22M12201025,222 Sur demande
K0298.625F22M12251525,222 Sur demande
K0298.630F22M12302025,222 Sur demande
K0298.640F22M12402525,222 Sur demande
K0298.650F22M12502525,222 Sur demande
K0298.6301F30M1630203330 Sur demande
K0298.6501F30M1650253330 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33