- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명제품 설명:이 사이드 클램프는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.재질:단강.표면 마무리:열처리 및 검정 산화처리액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치로 액추에이션하거나 렌치를 사용하여 수동으로 작동합니다.장점:자동화 기능 높은 클램핑력 빠른 조임액세서리:그리퍼 및 인써트 K0385.인도 품목K2159.0600: 2x 로케이팅 볼트 Ø 10 (h7) x 30. K2159.1000: 2x 로케이팅 볼트 Ø 16 (h7) x 30. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | SW | 스트로크 S | 클램핑력 kN | 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2159.0600 | 76 | 52 | 32 | 64 | 35 | M6x15 | 10 | 6,6 | 80 | 56 | 50 | 30 | 35 | 12 | 15 | 8 | 76 | 34 | 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 27 | | | 요청 시 | | K2159.1000 | 100 | 68 | 42 | 85 | 45 | M6x15 | 16 | 9 | 97 | 73 | 65 | 40 | 45 | 15 | 16 | 11 | 100 | 44,5 | 8 | 40 | 19 | 11 | 10 | 55 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|