- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
클램핑 레버는 고정 작업 및 클램핑 작업 시 수동 조정을 하기 위한 부품입니다. 캠 레버는 빠른 고정 작업에 적합합니다. 이 제품군은 디자인, 소재, 색상의 다양성이 특징입니다. 오랫동안 애용되어온 이들 부품은 기계 제작, 공구 제작, 설비 제작 분야에 사용됩니다.
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|