- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- K0443
오일 레벨 게이지
- K0444
오일 레벨 게이지
- K1425
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음
- K1426
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음
- K1427
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음
- K1100
오일 레벨 게이지, 롱 버전
- K1428
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전
- K1429
오일 레벨 게이지 전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K1430
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음, 긴 버전
- K0445
오일 레벨 글라스
- K0446
압입 오일 레벨 글라스
- K0447
아치형 오일 레벨 글라스
- K0448
알루미늄 오일 레벨 글라스
- K0246
오일 레벨 글라스, 알루미늄, 천연 유리 소재
- K1129
로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906
- K1130
로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음, DIN 908
- K1131
로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음, DIN 910
- K0450
로킹 스크류
- K0451
로킹 스토퍼
- K0452
로킹 스크류, 자석 있음
- K0453
로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음
- K0454
로킹 스크류
- K0455
로킹 스크류
- K1102
육각 소켓이 있는 로킹 스크류
- K1104
알루미늄 로킹 스크류
- K0456
필러 넥 로킹
- K0457
벤트 스크류
- K0458
벤트 스크류 스플래시 가드
- K0459
벤트 스크류 체크 밸브
- K0460
벤트 스크류, 황동
- K0461
벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음
- K0462
로킹 스토퍼, 오일 딥스틱
- K0465
벤트 스크류 오일 딥스틱
- K0467
벤트 스크류 체크 밸브, 오일 딥스틱
- K1101
딥스틱용 로킹 스크류
- K0468
오일 딥스틱
- K0470
필러 넥
- K1103
필러 넥
- K0471
필러 넥
- K1132
그리스 니플 원추형, DIN 71412
- K1539
그리스 니플, 스틸, 모음 박스
- K1133
원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡
- K1134
그리스 니플 DIN 3405 규격의 깔때기형
- K1135
그리스 니플, DIN 3404 규격의 플랫형
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
이 부품들은 유압 시스템에 사용됩니다. 예를 들어 오일 레벨 표시기로 사용되거나 다른 액체용 레벨 표시기로 사용되지만 용기와 기계 제작 분야에서 용기나 윤활 유닛에도 사용됩니다.
KIPP의 그리스 니플, 레벨 상태 표시기와 로킹 스크류
HEINRICH KIPP WERK는 다양한 작동 부품의 폭넓은 제품군을 제공하고 있습니다. 여기에는 필러 넥, 레벨 상태 표시기, 그리스 니플, 로킹 스크류가 포함되어 있습니다. "레벨 상태 표시기, 로킹 스크류"에서 이에 대한 요약 기사를 살펴보실 수 있습니다. 다양한 버전으로 구매 가능한 폭넓은 제품군의 각 제품을 만나보십시오. |
|
|
그리스 니플은 베어링 및 기타 움직이는 부품에 그리스를 공급하는 데 사용할 수 있는 소형 표준 부품입니다. 안정적으로 윤활 작업 수행하려면 정기적으로 윤활제를 그리스 건에 보충하거나 윤활제를 교체해야 합니다. |
|
|
그리스 니플의 작동 방식은 매우 간단합니다. 이는 그리스 등의 윤활제를 베어링 같이 움직이는 부품에 주입할 수 있도록 돕는 노즐 역할을 합니다. 윤활제는 움직이는 부품의 유격이 매우 작으므로 매우 제한된 공간에 높은 압력으로 주입해야 합니다. 이를 위해 그리스를 최대 400bar의 압력으로 밀어 넣는 그리스 건이 사용됩니다. 그리스 니플의 특수한 형태 덕분에 그리스 건 호스의 노즈 피스를 단단히 고정하고, 윤활제를 안정적으로 주입할 수 있습니다. 그리스 니플에 통합된 체크 밸브는 압이 가해진 그리스가 다시 흘러 나오지 않도록 합니다. 체크 밸브는 스프링이 장착된 볼로 구성되어 있습니다. 이 볼은 주입 시 압력에 의해 안쪽으로 밀려 들어가 윤활제가 지나갈 수 없도록 합니다. 주입을 마친 후 압력이 줄어 들면 스프링이 볼을 다시 밀어 올려 그리스 니플을 막게 됩니다. |
|
|
다양한 타입 - 각 용도에 적합한 그리스 니플
그리스 니플은 다양한 장소에서 각기 다른 윤활 용도로 사용할 수 있습니다. 최상의 가용성을 위해 다양한 버전의 그리스 니플이 준비되어 있습니다. |
|
|
KIPP의 제품군에는 DIN 71412에 따른 원추형 나사산의 원추형 그리스 니플이 포함되어 있습니다. 이 이름은 원추형의 형태에서 따온 것입니다. 원추형 그리스 니플은 가장 널리 사용되는 그리스 니플 유형 중 하나입니다. 제공되는 다양한 타입:
다양한 타입 덕분에 접근이 어려운 위치에 있는 부품도 쉽게 윤활할 수 있습니다. 나사산이 있는 그리스 니플은 원추형 드라이브인 니플 또는 드라이브인 그리스 니플과 달리 기계식 그리스 건에 사용하기에도 적합합니다. 원추형 그리스 니플이 나사로 조여지는 형태이므로 높은 압력이 작용해도 밀려 나오지 않습니다. 이 니플에는 버전에 따라 M6, M8 또는 M10 사이즈의 나사산이 있습니다. 원추형 그리스 니플을 보호하는 보호 캡은 다양한 색상으로 제공됩니다. |
|
|
KIPP은 원추형 그리스 니플 외에 DIN 3404에 따른 플랫형 그리스 니플도 제공합니다. 구조상 윤활유의 높은 유량을 허용하여 많은 양의 윤활유가 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다. 이 니플은 드라이브인 그리스 니플이 아니라 M6, M8, M10, M12, M16 사이즈의 나사 체결용으로만 사용할 수도 있습니다. 견고한 구조 덕분에 높은 수준의 외부 응력에 노출되는 기계 용도로 사용하기에 적합합니다. |
|
|
DIN 3405에 따른 깔때기형 그리스 니플은 평평한 구조 덕분에 움푹 파인 형태로 장착하거나 평면 장착하는 데 사용하기에 적합합니다. KIPP 제품군의 다양한 타입:
- 직선형, 육각형(타입 A)
- 45° 앵글형, 사각형(타입 B)
- 90° 앵글형, 사각형(타입 C)
M6, M8, M10의 나사 사이즈로 사용할 수 있습니다. 깔때기형 덕분에 접근이 어려운 위치에서도 확실하게 윤활할 수 있습니다. 그러나 그리스 건의 마찰 연결부에 유의해야 합니다. |
|
|
그리스 니플은 윤활이 이뤄지거나 윤활제를 공급해야 하는 대부분의 용도에 사용하기에 적합합니다. 여기에는 기계 공학, 장비 제조 외에 차량 제조, 특수 기계 제조도 포함됩니다. 또한 기능이 산업 부문에 한정되지 않아 민간 부문에서도 사용 가능합니다. 산업 부문에서 그리스 니플이 기계의 베어링과 움직이는 부품을 윤활하는 데 사용되는 동안 민간 부문에서는 카라반 등의 트레일러 오버런 브레이크에 사용됩니다. |
|
|
그리스 니플 제품군, 레벨 상태 표시기 제품군, 로킹 스크류 제품군의 기타 제품 |
|
KIPP의 레벨 상태 표시기 또는 오일 레벨 게이지는 탱크 및 기타 패키지의 믿을 수 있는 충전 레벨을 보여줍니다. 장치가 외측에 부착되어 있어 해당 충전 레벨이나 충전 높이를 간편하게 확인할 수 있습니다. 이 표시 장치는 여러 사이즈로 제공되는 덕분에 다양한 탱크 유형 및 버전에 사용하기에 적합합니다. 따라서 탱크에 난방유, 유압유, 윤활유 중 어떤 것이 주입되어 있는지가 영향을 미치지 않습니다. 각 버전은 충전 높이와 더불어 패키지에 든 액체의 온도도 표시합니다.
KIPP의 제품군에는 아날로그 버전뿐만 아니라 다른 정보를 제어 장치에 무선으로 전송하는 전자식 버전도 포함되어 있습니다. KIPP 온라인숍에서 충전 높이 모니터링용 전자식 오일 레벨 게이지를 만나보실 수 있습니다. 온도만 표시하는 모델이나 충전 높이와 온도를 표시하는 버전도 있습니다. |
|
|
패키지에 용기를 채우는 일이 용이하도록 필러 넥이 포함된 경우가 많습니다. 이는 주입 시 도움이 될 뿐만 아니라 오일 탱크, 난방유 탱크, 유압유 탱크, 윤활유 탱크와 같은 패키지를 확실하게 막아줍니다. 제공되는 필러 넥 모델은 다양합니다. 모델들은 재료와 기능이 달라 다양한 액체와 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어 크롬강 또는 플라스틱 소재로 제작되는 모델이 있으며, 제품에 따라 배기 밸브가 포함된 경우도 있습니다. |
|
|
로킹 스토퍼로도 불리는 로킹 스크류의 일부는 일반적인 DIN 부품입니다. 로킹 스크류는 실링 포함/미포함 버전으로 제공되며, 개구부를 확실하게 밀봉해 줍니다. 황동, 플라스틱, 알루미늄 또는 스틸 등 다양한 재료를 사용하여 광범위한 제품 포트폴리오가 준비되어 있습니다. 따라서 거의 모든 용도에 적합한 로킹 스크류 또는 로킹 스토퍼를 찾을 수 있습니다. 버전에 따라 내부 육각 렌치, 외부 육각 렌치 또는 손으로 조립합니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|