제품 그룹
KIPP의 핸드 휠 - 다양한 버전

핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터

뒤로

핸드휠은 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정을 위해 사용됩니다. 핸드 크랭크의 사용은 조절 거리가 길 경우에 권장합니다. 위치 표시기를 사용하면 조절 거리를 측정할 수 있습니다. 핸드 휠은 측정 도구, 검사 장치뿐만 아니라 조선과 무기 제작 분야 그리고 기계 제작과 설비 제작 분야에서도 사용됩니다.

핸드 휠

핸드 휠은 주로 기계 제작 및 설비 제작 분야에서 사용됩니다. 기계 분야에서 기본 작동 부품이자 표준 부품인 핸드 휠 없이는 제대로 작동되지 않습니다. 핸드 휠은 회전 운동을 효율적이고 빠르게 기계에 전달하는 역할을 합니다. 이는 대부분 손으로 회전 운동을 하여 조정 또는 세팅을 하는 제어 부품으로 작용합니다. 또한 핸드 휠은 피팅, 공작기계 또는 구동 모터에도 부착되어, 예를 들어 밸브를 열고 닫는데 사용됩니다.
KIPP 핸드 휠은 키웨이 슬롯 연결을 통해 축과 연결되어 있어 기계 또는 피팅에 최적의 세팅을 보장합니다. 키웨이 슬롯 연결은 최적의 토크 전달을 보장합니다.
기타 핸드 휠의 적용 영역:
  • 측정장치
  • 검사장치
  • 선박 건조
  • 군비 제작
  • 기기 제작
  • 수공업
KIPP사는 다양한 핸드 휠 제품을 제공하고 있습니다. 고객은 전체 제품에서 서로 다른 재질, 직경 및 버전을 사용할 수 있습니다. KIPP사는 기본적으로 다음과 같은 세 가지 타입을 제공합니다.
  • 2-스포크 핸드 휠
  • 핸드 휠 DIN 950 
  • 디스크 핸드 휠
2-스포크 핸드 휠은 플라스틱 버전 이나 알루미늄 버전으로 공급됩니다. 알루미늄 소재(경합금 버전)의 핸드 휠은 특히 견고합니다. 이외에도 재질로 인해 무게와 길이가 동시에 절감되므로 더 쉽게 작업할 수 있습니다. KIPP사는 회전식 그립접이식 그립이 있는, 혹은 그립이 없는 2-스포크 핸드 휠을 제공하고 있습니다.
핸드 휠, 샤프트를 수동으로 돌리는 데 사용
핸드 휠 DIN 950은 세 개의 스포크로 구성되어 있습니다. 제품 범위에는 회주철알루미늄 소재의 핸드 휠 DIN 950이 포함됩니다. 회주철 소재의 핸드 휠은 특히 안정적이고 수명이 긴 것이 특징입니다. 그립 사양으로는 회전식 또는 고정식 볼그립을 사용할 수 있습니다.
디스크 핸드 휠은 다양한 세 가지 재질로 공급됩니다. KIPP사는 알루미늄 버전 외에도 듀로플라스틱 버전을 제공합니다. 듀로플라스틱으로 제작된 핸드 휠은 사전 드릴링 되었거나(타입 D) 또는 로케이팅 홀이 있는 상태로(타입 E) 제공됩니다. 요청에 따라 추가 로케이팅 홀을 만들 수 있습니다.
전체 제품 범위에 열가소성 소재의 핸드 휠 및 특수 안전 원통형 그립이 있는 핸드 휠이 포함되어 있습니다. 그외에도 고객의 요청에 따라 스페셜 버전으로 제작될 수 있습니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059