75,000개에 달하는 당사의 대규모 제품 프로그램이 한계에 다다르면, KIPP사는 개별화됩니다. 고객 맞춤형 업무를 통해 당사가 쌓아온 경험과 고객 중심적 개발 역량을 보여드리겠습니다. 당사의 높은 공정 수준을 기반으로 합니다. 이를 통한 특별 솔루션으로 고객 요구에 정확하게 부합하는 스텐다드 부품, 작동 부품, 클램핑 부품에 대한 유닛 또는 개별 부품을 생산합니다.
당사는 전체 공정동안 고객과 함께합니다.-자문 및 준비, 타당성 분석부터 개발, 특별 제품 생산까지. |