- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- K0518
회전식 래치 소형
- K0520
잠금형 회전식 래치 소형
- K0522
회전식 래치
- K0524
안전 회전식 래치
- K0525
회전식 래치 윙 노브
- K0526
회전식 래치 T 그립
- K0527
회전식 래치 스텝 캠
- K1113
회전식 래치 롱 버전
- K1106
스테인레스 스틸 회전 볼트
- K1360
스테인레스 스틸 회전 볼트
- K1351
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
- K1352
회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전
- K1339
회전식 래치 스테인레스 스틸, 소형 버전
- K1355
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
- K1358
회전식 래치 윙 노브
- K1350
안전 회전식 래치 스테인레스 스틸
- K1107
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸
- K1108
회전식 래치 윙 노브 스테인레스 스틸
- K1109
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸
- K1356
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸
- K1110
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
- K1359
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸
- K1111
회전식 래치 위생 영역용
- K1353
회전식 래치 Hygienic DESIGN
- K1354
회전식 래치 Hygienic DESIGN
- K1452
Hygienic DESIGN 회전식 래치 T-그립 있음
- K0528
압축 회전식 래치 조임 거리 조절형
- K0529
압축 회전식 래치
- K0531
압축 회전식 래치 캠 높이 조절형
- K1275
회전식 래치 프리휠링 기능
- K0533
먼지 캡
- K0534
오픈 그립
- K0535
소켓 키 회전식 래치
- K1335
소켓 키 회전식 래치
- K1511
회전식 래치용 키
- K0271
리미트 볼트
- K1061
회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1558
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1061
회전 클램프 래치, 평면형
- K1062
1/4 클램프 잠금용 클램핑 플레이트
- K1559
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1560
클램핑 플레이트, 스틸, 회전 식 클램핑 래치용
- K1730
1/4 회전 잠금 장치
- K1731
받침판, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1732
잠금 장치 하부, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1453
케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN
- K1367
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형
- K1368
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
회전식 래치는 모든 종류의 플랩, 배전반, 클로젯, 기계 도어를 잠그는 부품입니다. 옵션으로 잠금기능이 가능하며, 견고하게 제작되었습니다. 배전반, 모든 이송 분야, 조립 차량 및 물류 차량에 적합합니다.
기존 나사에 대한 실용적인 대안으로 회전 클램프 래치가 기계 공학 분야의 작동 부품으로 사용됩니다. 회전 클램프 래치는 잠금 장치의 역할도 수행합니다. 회전 클램프 래치를 사용하여 두 개의 플레이트를 별도의 공구 없이 빠르고 안전하게 교체하고 서로 연결할 수 있습니다. 회전 클램프 래치와 다음 부품들의 작동 방식은 매우 유사합니다.:
»KIPP 볼 잠금 핀 K1063
»KIPP 볼 잠금 핀 K1064 |
회전 클램프 래치 장착으로 인한 장점은 다음과 같습니다:
• 간편한 조작
• 높은 클램핑력
• ON / OFF 표시
• 설치 시간 절감
• 완전 잠금 |
|
|
|
회전 클램프 래치는 좁은 공간에서 작업하기에 적합하며 작업자에게 소리로 피드백(잠금 시 클릭 신호)을 제공합니다. 회전 클램프 래치는 진동 저항성이 있으며 소위 "동시 풀 다운"이 가능합니다. 여기에 포함된 클램핑 플레이트는 회전 클램프 래치에 장착되어 실용적인 활용을 도와줍니다.
회전 클램프 래치 사용 방법 중 하나는 리프팅 그립을 장치 플레이트로 빠르게 장착하는 시스템입니다. (작업 중 플레이트 제거가 필요한 경우) 회전 클램프 래치는 조립 혹은 장치 플레이트 스톱을 위한 빠른 전환 시스템으로 적합합니다. KIPP의 제품 포트폴리오에는 회전 클램프 래치의 다양한 버전이 소개되어 있습니다. 이 노브는 최대 200°C 온도 저항이 가능한 스테인리스 스틸(자연적 마무리) 또는 최대 130°C 온도 저항이 가능한 플라스틱 표면(폴리아미드 유리 섬유 강화) 버전이 포함되어 있습니다. 이 하우징은 니켈 도금 처리가 되어 있습니다. 조립을 위해서 클램핑 플레이트 K1062가 필요합니다. (부속품) |
|
|
클램핑 플레이트는 회전 클램프 래치와 함께 장착됩니다. 조립 시 기본적으로 두 가지 서로 다른 옵션이 제공됩니다. 사용 방법에 따라 각 고객은 필요한 플레이트 강도를 선택합니다:
• 클램핑 플레이트 타입 A • 클램핑 플레이트 타입 B: 30°마다 맞물림
고정 볼트는 각각 제공됩니다. 클램핑 플레이트는 미터식 가는 나사에 맞게 디자인되었습니다. |
|
|
|
KIPP - T 그립 Hygienic DESIGN 회전식 래치
|
|
KIPP는 올해 초부터 T 그립 Hygienic Design 회전식 래치를 제공하고 있습니다. 스테인리스 스틸 소재의 이 회전식 래치(하우징 및 그립: 1.4404 / 그라운딩 너트 및 스크류: 1.4301)는 식품 산업 또는 병원과 의료 실무와 같은 높은 위생 수준이 요구되는 곳에 사용하기에 적합합니다.
|
|
|
|
회전식 래치는 위생 기계 규정 DIN EN 1672-2:2009, 식품 기계 규정 GS-NV 6:2013/06 및 GS-NV 2:2013/06에 따라 명확히 증명되었습니다. 회전식 래치는 청소가 쉽고 오염이 잘되지 않습니다. 회전식 래치는 사전 조립된 상태로 장착할 수 있으며 우측 또는 좌측에서 사용할 수 있습니다. 실리콘 실링은 액체나 오일의 유입을 방지하고 청색으로 FDA를 준수합니다. 회전식 래치는 KIPP 카탈로그나 온라인 상점에서 다양한 크기로 공급받을 수 있습니다.
|
회전식 래치에는 실용적인 T-그립이 있어 손에 쥐는 느낌이 좋고 안정성을 보장합니다. 표면은 뛰어난 폴리싱 마무리되어 있으며 그립 반경은 다양합니다. 이러한 기하학적 형상으로 특히 재료에 오염이나 물이 쌓이지 않습니다. 위생적인 스테인레스 스틸은 세균 감염을 방지합니다. 다음 분야에서 Hygienic Design의 회전식 래치가 적용될 수 있습니다.
• 식품 산업
• 화학 및 제약 산업
• 포장 기술 |
지침:
특수 실링이 고압 세척을 위해 최대 100bar로 설계되어 있으며 IP65/67 보호등급을 충족합니다. 또한 실링의 내온도성은 최대 80°C이며 청색 색상으로 FDA 규정을 준수합니다(식품과 혼동되는 것을 확실히 방지). 해당 플라이어를 원하는 사양으로 별도로 주문할 수 있습니다. 각 플라이어는 모든 하우징과 결합할 수 있습니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|