- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
기계 또는 장치를 설치할 때 바닥의 울퉁불퉁함 또는 약간의 높이 차이를 보정해야 하는 경우 스위벨 피트가 사용됩니다. 스위벨 피트, 머신 피트 및 스위벨 패드의 모델이 매우 다양하기 때문에 이들을 사용해 생각 가능한 거의 모든 수평 조절 작업을 수행할 수 있습니다. 수평 조절 피트로도 불리는 스위벨 피트는 하나의 나사 스핀들과 하나의 상응하는 피트(예: 플레이트 피트 또는 스위벨 패드)로 구성됩니다. |
|
|
KIPP 스위벨 피트의 적용 분야를 가능한 다양하게 하기 위해 이 제품은 다양한 제료로 제공됩니다. 나사 스핀들은 기본적으로 스틸 또는 스테인레스 스틸로 제조되는 반면 플레이트에는 다양한 재료가 사용되었습니다. 여기에는 스틸 또는 스테인레스 스틸뿐 아니라 플라스틱 및 아연 다이캐스 역시 포함됩니다. 모델에 땨라 진동을 흡수하고 플레이트와 전체 스위벨 피트의 미끄러짐을 방지하는 미끄럼 방지 플레이트가 포함됩니다. |
|
|
스위벨 피트에 높은 부하가 가해지는 적용 분야에는 나사 스핀들외에 스틸 재질의 플레이트가 있는 모델이 권장됩니다. 이러한 모델을 사용하면 재료의 피로 징후가 적게 발생하여 프로세스 안정성이 보장됩니다. 재료 특성으로 인해 스틸 재질의 스위벨 피트는 주로 건조한 내부 영역에 적합합니다. |
|
|
스테인레스 스틸로 제조된 스위벨 피트 또는 나사 스핀들 및 플레이트는 높은 부하 율과 높은 적용 분양 유연성을 특징으로 합니다. 스테인레스 스틸 재질의 수평 조절 피트는 스틸 스위벨 피트과 유사하게 안정적이지만 추가로 부식 방지 특성이 탁월합니다. 이로 인해 스테인레스 스틸 스위벨 피트는 옥외와 습기가 있는 옥내에서 사용하기에 매우 적합합니다. 위생적으로 민감한 영역의 경우 특히 가볍고 철저하게 청소되는 KIPP Hygienic DESIGN의 스위벨 피트를 사용할 수 있습니다, |
|
|
플레이트의 표면이 크기 때문에 그 위에 가해지는 힘이 잘 분산됩니다. 따라서 플레이트를 반드시 금속이나 강철로 제조할 필요가 없으며 플라스틱으로도 제조할 수 있습니다. 플라스틱 스위벨 피트의 경우 안전성으로 인해 나사 인써트는 금속으로만 제조됩니다. 정전기에 민감한 부품이 있는 영역에서는 ESD 플레이트 역시 사용 가능합니다. |
|
|
아연 다이캐스로 제조된 플레이트 역시 매우 안정적이며 스테인레스 스틸 재질의 플레이트와 유사하게 일정한 부식 방지 특성을 가지고 있습니다. 표면 보호를 위해 아연 다이캐스 재질의 플레이트에는 종종 분말 코팅이 적용됩니다. |
|
|
|
기본 사양의 높이 조절형 스위벨 피트는 폭넓은 사용 범위를 특징으로 합니다. 원칙적으로 기계 또는 장치의 수평을 맞춰야 하는 모든 곳에서 사용 가능합니다. 개별 구성요소의 재료와 모델이 다양하기 때문에 각 스위벨 피트를 필요한 요구 사항에 맞게 개별적으로 구성할 수 있습니다. |
|
|
미끄럼 방지 플레이트를 사용하면 스위벨 피트가 미끄러지지 않습니다. 고무 패드가 바닥과 플레이트 또는 스위벨 패드 사이에 위치하여 스위벨 피트가 미끄러지는 것을 방지합니다. 이외에 진동 댐퍼 기능을 하며 가벼운 진동 및 움직임을 완화 또는 흡수합니다. |
|
|
KIPP의 스위벨 피트는 어셈블리 및 모터의 조정에도 적합합니다. 이러한 부품들이 작동 중일 경우 바닥과 기초를 지속적으로 손상시킬 수 있는 진동과 움직임이 발생합니다. 이를 방지하기 위해 진동 흡수 기능이 있는 스위벨 피트가 사용됩니다. 그 안에는 진동의 대부분을 흡수하여 주변으로의 전달을 최소화하는 고무 재질의 코어가 있습니다. |
|
|
식품 산업과 같이 위생적으로 민감한 영역에서는 스위벨 피트를 간편하게 세척하고 소독할 수 있는 것이 매우 중요합니다. KIPP Hygienic DESIGN의 스위벨 피트에서 이러한 유형의 용도에 적합한 제품을 찾을 수 있습니다. 이 제품은 먼지가 쌓일 수 있는 중공부와 엣지의 수를 최소화한 고무 가스킷이 포함된 스테인리스 스틸 재질의 스위벨 피트입니다. |
|
|
평평하지 않거나 약간 경사진 바닥에서는 조인트 플레이트가 있는 스위벨 피트를 사용할 수 있습니다. 플레이트와 나사 스핀들 마운트 사이에 있는 조인트로 인해 약간의 평평하지 않음이 보정됩니다. 이를 통해 플레이트 피트가 바닥의 전체 면에 높이게 되어 최대 안전성이 보장됩니다. |
|
|
다양한 재료의 사용과 서로 다른 모델의 다양한 가용성으로 인해 KIPP 스위벨 피트 사용 영역은 매우 다양합니다. 예를 들면, 메커니컬 엔지니어링 및 기계 관련 산업에서 전체 생산 시설의 수평 조절에 사용됩니다. 가구 산업에서는 향후 사용 시 가구의 안전한 설치를 보장하기 위해 가구에 장착됩니다. 측정 장비에서는 이를 안정적으로 배치할 수 있고 작은 진동이 측정 결과에 영향을 미치지 않는 것이 중요합니다. 여기에서는 종종 진동 흡수 스위벨 피트가 사용됩니다. 식품 산업에서도 KIPP 스위벨 피트는 Hygienic DESIGN 제품 형태로 사용됩니다. 쉽게 청소할 수 있어 위생적으로 민감한 영역에 적합합니다. |
|
|
KIPP 온라인 샵에서 다양한 스위벨 피트를 확인하고 용도에 적합한 모델을 찾을 수 있습니다. 매우 다양한 사양 중에서 적합한 조절식 스위벨 패드를 선택할 수 있습니다. 광범위한 종류에도 불구하고 최적의 머신 피트를 찾지 못한 경우 저희에게 문의하십시오. 요청에 따라 저희는 맞춤형 특수 솔루션을 기계 또는 용도에 맞춰 개발합니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|