Grupos de mercadorias
Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação, tamanho de sistema 80 mm, com pé
K0961_MF

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação, tamanho de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Os módulos básicos UNILOCK de 5 eixos podem ser adaptados diretamente em mesas de coordenadas com sistemas de fixação com furos ou mesas de máquinas em versão com ranhura em T, bem como paletes de entalhes com distância entre entalhes de 40/50 mm, tamanho de sistema M12. Adequados para sistemas de fixação d eponto zero UNILOCK com pinos de guia UNILOCK. Com pinos de fixação adaptadores correspondentes, eles também podem ser montados diretamente nos sistemas de fixação de ponto zero usuais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0961_MF Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação, tamanho de sistema 80 mm, com pé 287 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação, tamanho de sistema 80 mm, com pé

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
HSWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
máx. Nm
Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K0961.1212550400Asem proteção contra torção125650154,96 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33