Grupos de mercadorias
Parafusos de ajuste para o sistema modular de 5 eixos UNILOCK para fixação de peças de trabalho, tamanho de sistema 80 mm
K0971

Parafusos de ajuste para o sistema modular de 5 eixos UNILOCK...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Superfície endurecida e oxidada.
Encaixe de ajuste retificado.
Indicação:Os parafusos de ajuste UNILOCK de 5 eixos são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho. Com os pinos de guia para fixação da peça de trabalho, os parafusos de ajuste são aparafusados diretamente na peça de trabalho e inseridos nos módulos básicos ou nos módulos de montagem. A rosca de aparafusamento serve para a fixação, bem como para o posicionamento da peça de trabalho.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0971 Parafusos de ajuste para o sistema modular de 5 eixos UNILOCK para fixação de peças de trabalho, tamanho de sistema 80 mm 194 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos

Parafusos de ajuste para o sistema modular de 5 eixos UNILOCK para fixação de peças de trabalho, tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2LL1L2L3SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0971.1610104016M10x1,520,940,5288,57847 sob consulta
K0971.1612104016M12x1,7520,940,5289,581063sob consulta
K0971.1612104916M12x1,7520,95037,51817,51075 sob consulta
K0971.1616105516M16x220,958,543,52423,510100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33