Grupos de mercadorias
Pino de guia UNILOCK com pino roscado, tamanho de sistema 80 mm
K0967

Pino de guia UNILOCK com pino roscado, tamanho de sistema 80 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação:Os pinos de fixação UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho e de dispositivos.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0967 Pino de guia UNILOCK com pino roscado, tamanho de sistema 80 mm 169 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos

Pino de guia UNILOCK com pino roscado, tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

HSWCADAces.PreçoEncomendar
K0967.140002416AM162417 sob consulta
K0967.140003020AM203017 sob consulta
K0967.140003624AM243617 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33