Grupos de mercadorias
Módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO tamanho de sistema 80 mm
K1868

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO tamanho de sistema 80 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Com o módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO, são possíveis posições flexíveis ao apertar peças de trabalho e dispositivos.
O módulo básico VARIO pode ser fixado através do trilho na base com um ou dois pinos de guia UNILOCK. Se forem usados dois pinos de guia, o trilho é conduzido entre os pinos de guia e só pode ser movido para a frente ou para trás ao longo da direção dos pinos de guia. Ao usar apenas um pino de guia UNILOCK, o módulo básico VARIO pode ser rodado livremente. A posição é fixada com o parafuso sextavado traseiro. Assim, é possível obter dimensões reais variáveis. Muitas vezes, este módulo básico é usado como terceiro ou quarto ponto de aperto.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.

Um tamanho de pino de guia consistente no sistema de fixação modular de 5 eixos 80 e a compatibilidade com o sistema de fixação pneumático de ponto zero garantem diversas possibilidades de aplicação.
Dados técnicos:- Força de admissão 15 kN.
- Torque de aperto 15 Nm.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
Vantagens:- Módulo básico regulável, utilizável de forma flexível.
- Acionamento mecânico.
- Posicionamento através de cones curtos.
- Altas forças de admissão.
- Otimização do tempo de preparação.
Acessórios:Pino de guia K0967, K0968, K0969, K1471.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1868 Módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO tamanho de sistema 80 mm 288 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

BHSWTorque
de aperto
máx. Nm
Forças de admissão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1868.1359812501359812561515 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33