Grupos de mercadorias
Pinos de fixação UNILOCK com furo passante, tamanho de sistema 80 mm
K1471

Pinos de fixação UNILOCK com furo passante, tamanho de sistema...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Endurecido e brunido
Superfícies funcionais retificadas.
Parafuso de fixação do pêndulo M16x65 temperado e brunido.
Indicação:Os pinos de fixação UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho e de dispositivos.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.
Indicação de desenho:
1) Parafuso de fixação do pêndulo M16x65.
Classe de resistência 10.9.
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Pinos de fixação UNILOCK com furo passante, tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1471.140250516A2516,55120 sob consulta
K1471.240250516B2516,55120 sob consulta
K1471.340250516C2516,55120 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33