Grupos de mercadorias
Tampão de proteção em alumínio, forma C, com fenda com O-Ring
K0862_C

Tampão de proteção em alumínio, forma C, com fenda com O-Ring

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Para proteger as perfurações em intervalos contra aparas e poeira, elas devem ser fechadas com tampões de proteção.
Deixar os tampões de proteção nas perfurações não utilizadas! Tampões de proteção em alumínio são utilizados quando emulsões de refrigeração agressivas são utilizadas ou o levantamento te aparas é feito sem agente de refrigeração.
Vantagens:O anel de vedação (formas B e C) impede a penetração de emulsões de resfriamento nos orifícios da grade.Indicação de desenho:
Forma A: com sextavado interno, sem O-Ring
Forma B: com sextavado interno, com O-Ring
Forma C: com ranhura, com O-Ring
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0862_C Tampão de proteção em alumínio, forma C, com fenda com O-Ring 268 kB
 Indicações técnicas para furação em intervalos e distância de intervalos de grade M12, M16 58,1 kB

Desenhos

Tampão de proteção em alumínio, forma C, com fenda com O-Ring

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Versão 2D

D1GLL1NCADAces.PreçoEncomendar
K0862.3110815Ccom fendacom o-ring11,911,9M8157,52 sob consulta
K0862.3111221Ccom fendacom o-ring11,911,9M122111,52 sob consulta
K0862.3111626Ccom fendacom o-ring15,915,9M1626152 sob consulta
K0862.3112035Ccom fendacom o-ring19,919,9M2035192 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33