Grupos de mercadorias
Tampão de proteção em alumínio, forma A, com sextavado interno, sem O-Ring
K0862_A

Tampão de proteção em alumínio, forma A, com sextavado interno,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Para proteger as perfurações em intervalos contra aparas e poeira, elas devem ser fechadas com tampões de proteção.
Deixar os tampões de proteção nas perfurações não utilizadas! Tampões de proteção em alumínio são utilizados quando emulsões de refrigeração agressivas são utilizadas ou o levantamento te aparas é feito sem agente de refrigeração.
Vantagens:O anel de vedação (formas B e C) impede a penetração de emulsões de resfriamento nos orifícios da grade.Indicação de desenho:
Forma A: com sextavado interno, sem O-Ring
Forma B: com sextavado interno, com O-Ring
Forma C: com ranhura, com O-Ring
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0862_A Tampão de proteção em alumínio, forma A, com sextavado interno, sem O-Ring 266 kB
 Indicações técnicas para furação em intervalos e distância de intervalos de grade M12, M16 58,1 kB

Desenhos

Tampão de proteção em alumínio, forma A, com sextavado interno, sem O-Ring

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Versão 2D

D1GLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K0862.1000815Acom sextavado internosem O-Ring12,611,9M8157,54 sob consulta
K0862.1001221Acom sextavado internosem O-Ring1311,9M122111,54 sob consulta
K0862.1001626Acom sextavado internosem O-Ring1715,9M1626155 sob consulta
K0862.1002035Acom sextavado internosem O-Ring2119,9M2035195 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33