- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0379Porcas T "Rhombus" para ranhuras em T |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:temperado em 8 e brunido.Indicação:A vantagem das porcas T “Rhombus” é a sua facilidade de montagem por cima. Estas porcas são muito práticas, tanto para aplicação em ranhuras T longas como em mesas de trabalho/máquinas com espaço limitado, as quais não permitem a colocação lateral de parafusos de fixação ou de porcas T comuns. Aplicação:Encaixe por cima, depois gire até encaixar perfeitamente na ranhura.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Largura de ranhura | B | B1 | D | H | H1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0379.105 | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 |  | | sob consulta | | K0379.106 | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 |  | | sob consulta | | K0379.108 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 |  | | sob consulta | | K0379.110 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 |  | | sob consulta | | K0379.210 | 14 | 22 | 13,5 | M10 | 16 | 8 |  | | sob consulta | | K0379.310 | 18 | 28 | 17,5 | M10 | 20 | 10 |  | | sob consulta | | K0379.112 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 |  | | sob consulta | | K0379.114 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 |  | | sob consulta | | K0379.116 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 |  | | sob consulta | | K0379.216 | 20 | 32 | 19,7 | M16 | 24 | 12 |  | | sob consulta | | K0379.316 | 22 | 35 | 21,5 | M16 | 28 | 14 |  | | sob consulta | | K0379.416 | 28 | 44 | 27,5 | M16 | 36 | 18 |  | | sob consulta | | K0379.118 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 |  | | sob consulta | | K0379.120 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 |  | | sob consulta | | K0379.124 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 |  | | sob consulta | | K0379.130 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 |  | | sob consulta | | K0379.136 | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|