Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço temperado classe de qualidade 10, EN AW-7075 ou aço inoxidável 1.4571.

Versão:Aço temperado (cor preta).
Alumínio ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:As porcas para ranhuras em T de alumínio possuem encaixes roscados de aço.

Resistência da versão em aço inoxidável:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0377 Porcas para ranhuras em T DIN 508 ampliada 203 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Porcas para ranhuras em T DIN 508 ampliada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Largura
de
ranhura
B

B1DHH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0377.05aço temperadopeça temperada (preto)6105,6M58410 sob consulta
K0377.06aço temperadopeça temperada (preto)8137,6M610613 sob consulta
K0377.061aço temperadopeça temperada (preto)10159,6M612615 sob consulta
K0377.08aço temperadopeça temperada (preto)10159,6M812615 sob consulta
K0377.081aço temperadopeça temperada (preto)121811,6M814718 sob consulta
K0377.082aço temperadopeça temperada (preto)142213,6M816822 sob consulta
K0377.10aço temperadopeça temperada (preto)121811,6M1014718 sob consulta
K0377.101aço temperadopeça temperada (preto)142213,6M1016822 sob consulta
K0377.12aço temperadopeça temperada (preto)142213,6M1216822 sob consulta
K0377.121aço temperadopeça temperada (preto)162515,6M1218925 sob consulta
K0377.122aço temperadopeça temperada (preto)182817,6M12201028 sob consulta
K0377.123aço temperadopeça temperada (preto)203219,6M12241232 sob consulta
K0377.124aço temperadopeça temperada (preto)223521,6M12281435 sob consulta
K0377.14aço temperadopeça temperada (preto)162515,6M1418925 sob consulta
K0377.141aço temperadopeça temperada (preto)182817,6M14201028 sob consulta
K0377.16aço temperadopeça temperada (preto)182817,6M16201028 sob consulta
K0377.161aço temperadopeça temperada (preto)203219,6M16241232 sob consulta
K0377.163aço temperadopeça temperada (preto)244023,6M16321640 sob consulta
K0377.164aço temperadopeça temperada (preto)284427,6M16361844 sob consulta
K0377.18aço temperadopeça temperada (preto)203219,6M18241232 sob consulta
K0377.181aço temperadopeça temperada (preto)223521,6M18281435 sob consulta
K0377.20aço temperadopeça temperada (preto)223521,6M20281435 sob consulta
K0377.201aço temperadopeça temperada (preto)244023,6M20321640 sob consulta
K0377.202aço temperadopeça temperada (preto)284427,6M20361844 sob consulta
K0377.22aço temperadopeça temperada (preto)244023,6M22321640 sob consulta
K0377.24aço temperadopeça temperada (preto)284427,6M24361844 sob consulta
K0377.241aço temperadopeça temperada (preto)365435,5M24442254 sob consulta
K0377.27aço temperadopeça temperada (preto)325031,5M27402050 sob consulta
K0377.30aço temperadopeça temperada (preto)365435,5M30442254 sob consulta
K0377.36aço temperadopeça temperada (preto)426541,5M36522665 sob consulta
K0377.204alumíniosuperfície sem tratamento6105,6M48410 sob consulta
K0377.206alumíniosuperfície sem tratamento8137,6M610613 sob consulta
K0377.2061alumíniosuperfície sem tratamento10159,6M612615 sob consulta
K0377.208alumíniosuperfície sem tratamento121811,6M814718 sob consulta
K0377.210alumíniosuperfície sem tratamento142213,6M1016822 sob consulta
K0377.216alumíniosuperfície sem tratamento223521,6M16281435 sob consulta
K0377.806aço inoxidável A4superfície sem tratamento8137,6M610613 sob consulta
K0377.808aço inoxidável A4superfície sem tratamento10159,6M812615 sob consulta
K0377.810aço inoxidável A4superfície sem tratamento121811,6M1014718 sob consulta
K0377.812aço inoxidável A4superfície sem tratamento142213,6M1216822 sob consulta
K0377.814aço inoxidável A4superfície sem tratamento162515,6M1418925 sob consulta
K0377.816aço inoxidável A4superfície sem tratamento182817,6M16201028 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33