Grupos de mercancía
Escuadra de sujeción sin ranuras en T, fundición gris
K1451_ON

Escuadra de sujeción sin ranuras en T, fundición gris

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1451_ON Escuadra de sujeción sin ranuras en T, fundición gris 148 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos 1,3 MB

Planos

Escuadra de sujeción sin ranuras en T, fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1LL1BHSS1XCADAcc.PrecioPedir
K1451.100125sin ranura10040100125201010 A petición
K1451.125160sin ranura125100100160201010 A petición
K1451.200250sin ranura200120125250301515 A petición
K1451.250300sin ranura250200150300402020 A petición
K1451.320370sin ranura320280200370502525 A petición
K1451.400450sin ranura400280265450603030 A petición
K1451.500550sin ranura500360315550703535 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33