Grupos de mercancía
Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos
K0994

Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Bruñido.
Superficie funcional pulida.
Indicación:Placas de base, con ranuras de ajuste en la parte inferior para alinear fácilmente la placa en la mesa de máquinas.
Posibilidad de fijación mediante perforaciones de retícula 12F7 para distancia de retícula 40 mm y 50 mm.
Ranuras laterales previstas para medios de sujeción por separado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0994 Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos 289 kB
 Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto 2,7 MB

Planos

Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos
Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2BLTornillo de ajuste
correspondiente
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0994.09028020x1024025090280K0815.120556,14 0.00 €
K0994.09040031x1035036090400K0815.120558,58 0.00 €
K0994.12528020x10240250125280K0815.120558,86 0.00 €
K0994.12540031x10350360125400K0815.1205512,24 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33