Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Juego de fijación para alinear y fijar los dispositivos de sujeción de 3 y 5 ejes en mesas con ranuras en T del tamaño 14 ó 18.
Juego compuesto de:
8 tornillos hexagonales ISO 4014 M12x60 - 12.9
8 tuercas para ranuras T DIN 508
8 arandelas
4 tuercas correderas en ranura
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0951 Juego de fijación para ranuras en T 158 kB

Planos

Juego de fijación para ranuras en T

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

BCADAcc.PrecioPedir
K0951.1412Ancho de ranura 1414 0.00 €
K0951.1812Ancho de ranura 1818 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33