- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Ruedas y rodillos
- K1759
Rodillos guía y ruedas fijas para aparatos con neumáticos de goma maciza, versión estándar
- K1759
Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina eléctricamente conductores, versión estándar
- K1760
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada
- K1760
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión pesada
- K1761
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza, versión estándar
- K1761
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, con conductividad eléctrica, con superficie de rodadura de goma, versión estándar
- K1762
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos elásticos vulcanizados de goma maciza, versión estándar
- K1763
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero, versión pesada
- K1764
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con superficie de rodadura de poliuretano resistente a la abrasión, versión estándar
- K1765
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa con superficie de rodadura de goma maciza elástica, versión semipesada
- K1788
Ruedas fijas y rodillos guía de chapa de acero con superficie de rodadura de elastómero PUR, versión pesada
- K1766
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma blanda
- K1789
Rodillos guía de chapa de acero con agujero posterior, con neumáticos de goma blanda
- K1767
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con superficie de rodadura de Extrathane, versión semipesada
- K1768
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada
- K1769
Rodillos guía y ruedas fijas con soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada
- K1770
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con rueda de poliamida, versión estándar
- K1771
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con rueda de poliamida, versión pesada
- K1772
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con rueda de poliamida, versión pesada, rodamientos de bolas y deslizantes
- K1773
Ruedas fijas y rodillos guía de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar
- K1774
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta
- K1775
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles
- K1790
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles
- K1791
Rodillos guía de acero inoxidable con agujero posterior para áreas estériles
- K2331
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPU para perfiles de aluminio
- K2332
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPU con conductividad eléctrica para perfiles de aluminio
- K2333
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPE para perfiles de aluminio
- K2334
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPE con conductividad eléctrica para perfiles de aluminio
- K2335
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de goma maciza elástica para perfiles de aluminio
- K1776
Neumáticos macizos estándar sobre llantas de chapa de acero
- K1777
Ruedas de goma maciza elástica
- K1778
Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena
- K1779
Rodillos guía
- K1780
Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena
- K1781
Rodillos para cargas pesadas
- K1782
Ruedas para cargas pesadas cuerpo de la rueda soldado
- K1783
Ruedas de poliamida
- K1784
Ruedas de poliamida versión pesada
- K1785
Ruedas Duroplast resistentes al calor
- K1786
Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con agujero posterior o placa roscada
- K2236
Rodillos de elevación con pie de máquina integrado para perfiles de aluminio
- K2237
Rodillos de elevación con pie de máquina integrado antiestático para perfiles de aluminio
- K1787
Rodillos de elevación con pie de máquina integrado
- K2237
Rodillos de elevación con pie de máquina integrado para perfiles de aluminio
- Ruedecillas esféricas
- Tornillos con ojo y grilletes
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K1763Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero fuerte, ruedas con neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero. Cuerpo de la rueda con soldadura de acero.Versión:Carcasa presionada. Horquilla, placa de fondo y pernos reforzados. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria, con semicojinetes endurecidos. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.Indicación:Estos rodillos y ruedas son especialmente resistentes contra golpes e impactos, y garantizan una larga vida útil. Eje de rueda atornillado. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|